Delta dévoile son nouveau redresseur télécom 2,4 kW doté de la densité de puissance la plus élevée du marché
Espoo, Finlande, 3 février 2009 – Delta a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de redresseurs DPR 2400B-48, dotée de la densité de puissance la plus élevée au monde pour une étagère : jusqu'à 35 W par pouce cube. Une unité simple-rail peut également accueillir jusqu'à 6 modules redresseurs, avec une puissance totale installée de 14,4 kW.
"Avec cette nouvelle gamme, nous pouvons fournir au minimum 20 % de puissance en plus par étagère, comparé au standard actuel dans le secteur," explique Hans-Peter Glauser, Responsable produit mondial chez Delta Energy Solutions. "Cette valeur peut même monter plus haut, la compatibilité électromagnétique complète (CEM) et la protection contre les surtension C.A. étant déjà intégrées au produit."
"Le redresseur 2,4 kW occupe jusqu'à 50 % d'espace en moins sur le rail et pèse jusqu'à 25 % de moins que les produits similaires sur le marché. Outre les économies en matière de consommation d'énergie réalisables grâce à un taux d'efficacité de plus de 94 %, ce produit permet également de réaliser des économies directes et indirectes en termes de matériaux et de transport, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement — sans oublier les frais d'envoi ! Qui plus est, l'économie d'espace, comme par exemple avec nos solutions OutD, laisse plus de place à l'installation des équipements propres du client," explique Albert Chang, Vice-président senior du groupe et Directeur général de la branche Energy Solutions.
La densité de puissance détermine la puissance contenue dans une seule unité de volume. Il s'agit d'une caractéristique essentielle en électronique, car elle définit le flux de courant du produit par rapport à sa taille. Grâce à leur construction novatrice et économique, les redresseurs de la gamme DPR 2400B-48 sont significativement plus légers et compacts que les produits existants.
Cette gamme de produits est disponible depuis le premier trimestre 2009.
* Les systèmes d'alimentation télécom permettent d'assurer le fonctionnement des services de télécommunications en cas de coupure ou de variations du réseau électrique. Les composants essentiels d'un système d'alimentation sont les redresseurs, les batteries et le contrôleur de système. Un redresseur permet de convertir le courant alternatif (C.A.) en courant continu (C.C.), fournissant ainsi l'électricité nécessaire à la recharge des batteries. Le système de contrôle permet de surveiller et de contrôler l'ensemble du système et de l'infrastructure électrique du site, afin de maximiser la durée de vie des batteries, de réaliser des économies d'énergie et d'informer l'opérateur de tout besoin de maintenance.
# # #
À propos du groupe Delta
Delta est le premier fournisseur mondial de produits de commutation d'alimentation et de ventilateurs sans balai, ainsi qu'un fournisseur réputé de solutions de gestion de l'alimentation, de composants, d'affichages visuels, d'automates industriels, de produits réseau et de solutions d'alimentation renouvelables. Le groupe Delta dispose de bureaux de vente dans le monde entier et d'usines à Taïwan, en Chine, en Thaïlande, au Mexique, en Inde et en Europe. En tant que leader mondial de l'électronique de puissance, Delta s'est donné pour mission de vous offrir des solutions énergétiques novatrices, propres et efficaces pour un avenir meilleur. Delta a fait de la protection de l'environnement une de ses priorités et a, depuis de nombreuses années, mis en place des programmes de production "verte" sans plomb et de gestion des déchets. Vous trouverez plus d'informations sur le groupe Delta à l'adresse www.deltaww.com.
Branche Energy Solutions
Partie intégrante du groupe Delta, la branche Energy Solutions est un fournisseur de systèmes d'alimentation et un partenaire international de choix pour les opérateurs télécoms, les installateurs et les intégrateurs de réseaux du monde entier. Cette branche est présente dans plus de 70 pays et emploie plus de 4 500 personnes. L'essentiel de notre métier est de sécuriser les processus vitaux des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication avec des technologies innovantes, et nous visons également à promouvoir le développement durable à grâce à nos solutions énergétiquement efficaces. Rendez-vous sur http://www.deltaenergysystems.com.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Hans-Peter Glauser, Responsable produit mondial hans-peter.glauser@delta-es.com
Tél. +41 31 998 53 66
Kirsi Juntunen, Responsable marketing communications@delta-es.com,
Tél. +358 9 849 660
La voix de nos clients - Vodafone participe à la réunion de vente de Delta
L'unité Energy Solutions pour les régions EMA et Amérique latine organisait en janvier sa réunion de vente annuelle. Nous avons eu le plaisir d'y accueillir l'un de nos clients, venu partager son point de vue sur les besoins de la clientèle.
"La principale demande que nous ayons vis-à-vis de nos fournisseurs est qu'ils soient en mesure de nous épauler dans notre programme de réduction des coûts et de travailler avec nous sur la normalisation. Nous avons également des attentes en termes d'efficacité énergétique, car la préservation de l'environnement et la réduction de notre consommation énergétique sont des thèmes qui nous sont chers," a expliqué Sudarshan Shanmugam, Responsable des catégories Alimentation et Énergies renouvelables chez Vodafone.
Delta investit de façon permanente dans les systèmes d'efficacité énergétique et a lancé plusieurs produits en 2009. Les énergies renouvelables sont un des sujets d'actualité du secteur et Delta dévoilera de nouveaux produits dans cette catégorie cette année.
Sudarshan Shanmugam a également souligné l'importance que Delta accorde à sa visibilité au sein de l'organisation Vodafone. La lettre d'information Current Delta News, lancée en 2008, est un exemple des efforts déployés par Delta pour améliorer encore plus les services proposés aux clients.
Delta lance un nouveau service Web
Vous prévoyez de réduire vos coûts ?
De nouveaux bureaux à Dallas

Send
Print