ИБП высокой мощности для критически важных приложений.

ИБП высокой мощности Delta были разработаны в соответствии с потребностями в обеспечении крупномасштабного резервного питания. При параллельной установке ИБП могут обеспечить до нескольких тысяч кВА. ИБП такого размера обеспечивают непрерывную работу устройств систем связи и дата центров, больниц, промышленных предприятий и правительственных учреждений, а также используются в энергетической отрасли, и это лишь некоторые области применения.

NH Series 20–80 кВА (3:3, онлайн)

Энергоэффективность выше 94% делает работу рентабельной и снижает негативное влияние на окружающую среду. Модульная конструкция позволяет создать гибкую конфигурацию системы, а параллельное резервирование обеспечивает увеличение мощности, когда это необходимо.
Устройства NH - Series гарантируют мощность до 320 кВА и совместимы с генераторными установками.

Особенности

  • От 20 до 320 kVA 
  • Резервирование вспомогательных источников. 
  • Резервирование электропитания вторичных цепей и схем управления 
  • Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и дальнейшем расширении 
  • Подключение дополнительных батарейных блоков 
  • Высокий коэффициент входной мощности, pf > 0.99 
  • Малые гармонические искажения входного тока, iTHD < 3%
» далее

NH Plus Series 20–120 кВА (3:3, онлайн)

NH Plus Series – это новое поколение ИБП. Система отличается самой высокой энергоэффективностью на рынке, а также возможностью параллельной работы до 6 силовых модулей в одном кабинете. Другие ключевые характеристики устройств этой серии: коэффициент гармоник входного тока менее 3%, благодаря запатентованной технологии, независимый выбор батареи, регуляторы скорости охлаждающих вентиляторов и ЖК-экран с высоким разрешением.

Особенности

  • Высокая эффективность, 94 % даже при низких нагрузках 
  • Высокий коэффициент входной мощности, pf > 0.99 
  • Малые гармонические искажения входного тока, iTHD < 3 % 
  • Совместим с генераторными установками 
  • Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности 
  • От 20 до 480 kVA, 4 в параллели
» далее

NT - Series 20–500 кВА (3:1, 3:3, онлайн)

NT - Series – надежные системы, разработанные для обеспечения бесперебойного питания систем связи и защиты жизненно важных процессов в тяжелой промышленности и медицине. Система может расширяться без подключения дополнительного оборудования, поддерживает генераторную установку и несбалансированные нагрузки. Для обеспечения максимальной надежности и эксплуатационной гибкости устройства NT Series имеют резервное дополнительное питание, схему управления с резервным бесконтактным выключателем, а также параллельное резервирование до 8 устройств.

Особенности

  • От 20 до 4000 kVA , 8 в параллели 
  • Параллельное резервирование 
  • Резервирование вспомогательного источника питания и схем управления 
  • Совместим с генераторными установками 
  • Возможность установки дополнительных батарейных блоков 
  • Эко режим для снижения затрат
» далее