UPS de energia média
As UPSs da categoria Média (3–30 kVA) são adequadas para as necessidades de fontes de alimentação pequenas e de tamanho médio. Exemplos de aplicação incluem computadores, centros de dados, diagnósticos médicos, bancos, automação industrial, sistemas de telecomunicação e transmissão.
Série Gaia 5–11 kVA (1:1 on-line)
O segredo por trás da flexibilidade e da confiabilidade da Série Gaia é sua redundância paralela e o gabinete opcional de baterias externas.
» more
Main features
- 1+1 parallel redundancy
- Suitable for different utility power conditions
- AC and battery start capabilities
- Rack or tower configuration
- Option for extended battery cabinet
- High input power factor, pf > 99
- Low harmonic distortion, iTHD < 5%
Série H 15–30 kVA (3:1, 3:3, on-line)
A série H inclui cinco modelos e todos têm funções de desligamento de emergência local e remoto para facilitar o uso. A série inclui um gabinete de baterias externas. Além disso, os modelos de até 20 kVA também apresentam configuração de saída monofásica..
» more
Principais recursos
- Ampla faixa de tensão de entrada
- Capacidade de instalação com espera a quente
- Interruptor integrado de derivação estática e manutenção
- Modelos 3-3 e 3-1 fases disponíveis
- Opção de gabinete estendido de bateria

Send
Print