UPS para alimentación pequeña
El rango de alimentación de los UPS de Delta pequeños es normalmente hasta 3 kVA. Los UPS compactos en esta categoría garantizan un suministro de alimentación sin perturbaciones y respaldo para hogares, oficinas pequeñas e IT y equipos bancarios. Delta ofrece modelos con baterías externas e integradas, así como opciones de instalación en estantes o en torres.
Hestia 600 VA (1:1, interactiva en línea)
Una buena solución para hogares y oficinas pequeñas. Las funciones de Hestia incluyen respaldo autónomo y regulación de tensión automática (AVR, por sus siglas en inglés).
» more
Características principales:
- rango de tensión de entrada amplio,
- batería con intercambio en caliente,
- reinicio automático,
- conexión USB para software de gestión de alimentación y
- protector TVSS RJ11 / RJ45 integrado
Serie Gaia 1–3 kVA (1:1, en línea)
Un modelo de UPS monofásica compacta con opciones de instalación en torre o en armario. El Gaia 1–3 kVA se usa normalmente en entornos de oficina, así como en instalaciones bancarias y de seguridad. Este modelo cuenta con una batería integrada, densidad de alimentación alta y un rango de tensión de entrada amplio.
» more
Características principales
- Tecnología de doble conversión
- Baterías integradas
- Configuración en gabinete o torre en tamaño de 2U
- Opción para armario de baterías extendidas
- Opciones de gestión inteligente
Serie N 1–3 kVA (1:1, en línea)
El rango de entrada amplio de la Serie N 1–3 kVA brinda una vida prologada de las baterías. La serie proporciona alimentación de respaldo durante 14 minutos con baterías integradas e incluye también una opción para un armario de baterías externo. El modelo de respaldo prolongado suministra alimentación durante horas.
» more
Características principales:
- Tecnología de doble conversión
- Baterías integradas
- Detección automática de frecuencia de entrada
- Opción para armario de baterías extendidas
- Disponible el modelo de respaldo prolongado
Serie R 1–3 kVA (1:1, en línea)
El UPS de la Serie R 1–3 kVA está disponible como modelo de montaje en torre o en armario. Este UPS presenta una capacidad de recarga alta. La libertad de elegir cualquier batería así como un gabinete de baterías externas opcional garantiza un tiempo de respaldo prolongado, si fuera necesario.
» more
Características principales
- Tecnología de doble conversión
- Configuración en gabinete o torre en tamaño de 2U
- Tiempo de respaldo prolongado con fuente de baterías personalizada
- Factor de alimentación de entrada alto, pf > 0,99

Send
Print